Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
DeltaV-P-Wireless Mobile Workforce

Wireless Mobile Workforce

Product Description

La solution intelligente Wireless Mobile Workforce d'Emerson est une solution conçue pour mettre les applications PlantWeb® de gestion des procédés d'Emerson entre les mains de votre personnel de terrain. En utilisant la technologie basée sur les normes IEEE 802.11abgn, Emerson fournit une liaison de communication Wi-Fi entièrement sécurisée et fiable dans n'importe quel emplacement de l'une de vos usines pour fournir un point d'accès à vos opérations de procédé ou applications professionnelles.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Permet aux employés de terrain de résoudre les problèmes d'exploitation beaucoup plus rapidement grâce à une information riche et en temps réel provenant des systèmes de gestion des équipements et de contrôle
  • Donne au personnel de terrain un accès aux données réelles de procédé pendant qu'il se trouve dans la zone de procédé
  • Permet aux employés de terrain d'accéder aux instructions d'ordre de travail électroniques, aux procédures d'utilisation standard et à la documentation en ligne de l'équipement
  • Fournit des communications entièrement sécurisées sur le réseau usine sans fil grâce au cryptage AES 128 bits
  • Fournit une assistance complète 24h/24 et 7j/7 pour les clients qui ont acheté et déployé une solution de mobilité d'Emerson