Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-R2E1N1C1A1T0F

RXi2 - EP PC industriel : AMD RX-225FB de 2,2 GHz, 8 Go, SSD de 128 Go, 1 fente, Windows 10 IoT, -40 C à +70 C

Product Description

L'IPC RXi2-EP offre des fonctionnalités de calcul de performance compactes, robustes et de moyenne plage pour exécuter les applications de HMI, d'historisation et d'analyse directement sur la machine afin de permettre un contrôle plus efficace des opérations en temps réel et une meilleure intégration dans les systèmes de l'usine.

Numéro de référence
R2E1N1C1A1T0F
Famille d'IPC
RXi2-EP AMD 2ᵉ génération série R
CPU
AMD RX-225FB de 2,2 GHz
Puissance du CPU
17 W
Nombre de cœurs du CPU
2
Mémoire
8 Go
Stockage
SSD de 128 Go
Ethernet
5x 10/100/1000BASE-T
USB
4x USB 3.0, 2x USB 2.0 interne
Interfaces série
2xRS232
Fentes d'expansion
1 fente
OS préinstallés
Windows 10 IoT
Température de service
-40 C à +70 C

Caractéristiques

  • CPU d'AMD de la 2ᵉ génération série R, 2 à 4 cœurs, fréquence de base de 2,2 à 2,7 GHz
  • Fonctionnement sans ventilateur dans un environnement à température élevée et pour une durée prolongée
  • Ports Ethernet de 5 Gigabits (quatre avec le temps SYNC IEEE1588 et 802.1AS, un avec la gestion à distance DASH), interfaces en option Fiberoptic
  • 0, 2 fentes d'expansion PCIe

Documentation et schémas