Application innovante offrant une approche guidée par menu pour contrôler la configuration logique de façon souple et en vue de mettre des fonctions de commande personnalisées à la disposition des utilisateurs sans expérience de la programmation. Programme en C destiné aux utilisateurs autorisés sur les appareils de la série ROC800 et le calculateur FloBoss 107 qui exécute des opérations logiques sans avoir besoin d'écrire de FST ni de code CEI 61131.