Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-Field Tools

Fields Tools

Product Description

Field Tools (récemment renommé DeltaV™ FBxConnect™ Launchpad) est un utilitaire logiciel de configuration basé sur Windows® qui facilite la configuration et la maintenance des unités terminales distantes (RTU) et des calculateurs de débit d’Emerson sur le terrain. Il permet aux techniciens de mesure et aux ingénieurs de disposer d’un seul ensemble d’outils logiciels pour lancer DeltaV FBxConnect, ROCLINK™ 800, ControlWave™ Designer et TechView, tout en facilitant l’accès à des outils qui font gagner du temps en simplifiant la gestion des identifiants multi-appareils, des licences et bien plus encore. Les utilisateurs tirent parti de la commodité d’un seul utilitaire qui simplifie la connexion au site et la gestion des calculateurs de débit et des RTU d’Emerson.

Caractéristiques

  • Consolidez plusieurs outils logiciels avec un seul utilitaire pour lancer DeltaV™ FBxConnect™, ROCLINK 800 et TechView.
  • Connectez et gérez un parc de calculateurs de débit des séries FB1000 et FB2000, de la RTU DeltaV FB3000, de la série ROC800, de FloBoss™ 107 et/ou de ControlWave avec un seul outil intégré.
  • Perfectionnement rapide du personnel grâce à une interface utilisateur graphique intuitive.
  • Importez et exportez efficacement des arborescences de raccordement pour une configuration, une mise en service et des temps de démarrage rapides.
  • Assurez un environnement plus sécurisé avec un accès amélioré basé sur les rôles.
  • Améliorez la productivité en exécutant des instances simultanées d’outils de composants.
  • Réduisez le temps passé sur le terrain en configurant les outils en ligne et hors ligne.
  • Gagnez du temps et réduisez les coûts de maintenance en dépannant et en surveillant à distance l’état et les informations de diagnostic.
  • Augmentez la sécurité en établissant une connexion physique au dispositif grâce à la solution Wi-Fi en option d’Emerson pour nos calculateurs de débit de la série FB.
  • Plug-and-play possible avec la reconnaissance automatique des appareils (recherche automatiquement les appareils HART connectés aux contrôleurs)
  • Fonctionne sur le réseau distribué RTU™ d'Emerson

Documentation et schémas