Solution sans fil intégrée qui transforme le mode de gestion des opérations avec les gammes de produit ROC800, FloBoss™ et ControlWave® à la pointe du secteur pour répondre aux besoins des marchés amont et intermédiaire des marchés du pétrole et du gaz. Le module d'interface sans fil permet d'intégrer les données de l'instrument directement dans la base de données du RTU et la logique de commande. La configuration est simple et s'effectue sans qu'il ne soit nécessaire de faire correspondre les données entre le RTU et la passerelle sans fil.