Quand la fiabilité est au cœur de votre système, vous pouvez agir en toute confiance. Les contrôleurs d’Emerson, qui font partie du système PD 600, assurent la précision des calculs et du contrôle de vos modules d’entrées-sorties. Une fois les contrôleurs montés, la communication est automatiquement activée par l’intermédiaire de l’interface Light-Link. Tous les appareils d’un même rail sont alimentés par une barre d’alimentation commune. Le montage, le raccordement, le remplacement et l’ajout d’appareils sont simplifiés. Les contrôleurs peuvent fonctionner indépendamment des stations de travail pour exécuter des fonctions.