Le modèle OCR3000 est le successeur du contrôleur Ovation OCR1100. L’OCR3000 combine le processeur et les modules IOIC en un seul module, et fournit une interface pour un maximum de 16 branchements d’E/S locales. Le contrôleur OCR3000 scanne les 16 branchements d’E/S en parallèle, ce qui permet une hausse significative des performances.