Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Ovation-P-Database-Server

Serveur de base de données Ovation™

Product Description

Intègre et organise une grande quantité de données système pour la configuration et la maintenance du système de contrôle-commande Ovation

Caractéristiques

  • Une conception tolérante aux pannes permet la poursuite de l'exploitation de l'usine en cas de défaillance de la base de données
  • Héberge la base de données principale qui alimente une base de données répartie sur chaque machine
  • Des fonctions de modification du système pour suivre les changements de configuration

Documentation et schémas