Le boîtier d’entrées/sorties Rosemount permet de raccorder les différents composants pour la surveillance des citernes à cargaison. Il s’intègre à l’unité d’alimentation et de communication, ainsi qu’à d’autres équipements tels que l’ordinateur principal et le calculateur de charge de votre navire. Il utilise une interface série et fonctionne avec une large gamme d’entrées et de sorties analogiques/numériques. Le boîtier d’entrées-sorties assure une isolation galvanique entre l’unité de la station de travail et d’autres équipements. Si nécessaire, il assure également une conversion d’interface pour les liaisons RS-232, RS-422 et RS-485.