ControlWave EFM est conçu pour les applications de contrôle et de mesure impliquant plusieurs stations et rampes de comptage qui nécessitent de réunir un calculateur de débit électronique (EFM), un contrôle des procédés et une unité terminale distante (RTU) dans une installation déportée intégrée. ControlWave EFM combine les capacités d'un RTU avancé avec le boîtier unique et pratique d'un calculateur de débit hautement intégré. Transducteur intelligent, système d'alimentation solaire/sur batteries et appareils de communication.