Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-FB1200

Calculateur de débit antidéflagrant FB1200 à plusieurs rampes de comptage pour gaz et liquides

Product Description

Le calculateur de débit FB1200 mesure et contrôle le débit gazeux et liquide pour un maximum de deux rampes de comptage linéaire ou à pression différentielle. Son boîtier robuste et ses nombreuses options d’E/S, de communication et d’alimentation font du modèle FB1200 un choix idéal pour des mesures précises et fiables dans les conditions les plus rigoureuses. Il offre une grande facilité d’utilisation, est hautement configurable et prend en charge plusieurs calculs prêts à l’emploi de propriétés du fluide et du débit. Le contrôle PID du débit et/ou de la pression peut également être facilement configuré. Pour garantir la sécurité, le modèle FB1200 peut également être équipé d’une solution Wi-Fi en option qui permet au personnel de terrain de configurer le calculateur de débit et de récupérer des données en dehors de la zone dangereuse. Le calculateur de débit FB1200 fait partie de la plateforme d’automatisation FB de nouvelle génération d’Emerson, conçue pour la mesure et le contrôle. Elle propose le logiciel de configuration DeltaV™ FBxConnect™, notre outil destiné à accélérer la configuration et à faciliter l’exécution des tâches couramment effectuées.

Caractéristiques

  • Mesure conforme à la norme API 21.1 sur un maximum de deux rampes de comptage pour le gaz ou les liquides.
  • Mesures de la pression différentielle et de la pression statique parmi les meilleures du secteur, notamment avec une stabilité sur 5 ans.
  • Capacité supérieure de journalisation des données avec la possibilité de stocker 1 000 alarmes, 2 000 événements (événements juridiques distincts) et l’historique.
  • Grande précision de la mesure de température, notamment avec correspondance des courbes par l’équation de Callendar-Van Dusen.
  • Réduction du temps sur site grâce à une diminution du besoin de réétalonnage.
  • Faible consommation d’énergie.
  • Configuration et paramétrage simplifiés grâce au nouveau logiciel DeltaV FBxConnect. Le rapport de comparaison de configuration facilite le suivi des modifications.
  • Le micrologiciel standard prend en charge les calculs métrologiques généraux (vérifiés par NMi) relatifs à l’orifice, au cône, au venturi, à la tuyère, à la plaque multi-orifices, à la turbine, au PD, au réglage automatique et au Coriolis.
  • Certifications mondiales pour les zones dangereuses - Classe I Div 1 et 2, ATEX, CEI Ex d et Ex n.
  • La solution Wi-Fi optionnelle pour les calculateurs de débit de la série FB d’Emerson permet un accès sans fil local et sécurisé depuis une zone non dangereuse.
  • Capacité de contrôle avec boucles PID natives, logique booléenne et blocs mathématiques pour simplifier la configuration.
  • Facile à intégrer grâce à la prise en charge des protocoles Modbus®, ROC, BSAP et DNP3.

Documentation et schémas