Application innovante permettant aux producteurs d'enregistrer la production et le transport des produits liquides en s'appuyant sur des mesures précises de niveau et de débit. La confirmation de chaque billet de transport est remise aux producteurs par le biais d'une piste de vérification qui consigne l'ensemble des données pertinentes. Tous les liquides sont comptabilisés avec une mesure et un suivi précis. Lorsqu'un parcours est effectué, Tank Manager crée un ticket de transport électronique qui indique notamment le chauffeur, le numéro d'identification, le volume transporté, le volume transporté avec correction, l'heure et la date du trajet.