Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-PST

Tables de guidage de précision série PST Numatics™

Product Description

Les tables de guidage de précision série PST Numatics fournissent un mouvement linéaire fluide de haute précision, avec une poussée égale à deux fois celle d’un vérin à tube unique. Le système de précision linéaire à rails supporte la charge sur l’ensemble de la course. Ses deux rails de forme carrée offrent une capacité de charge élevée.