Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-WG

Numatics™ Series WG Grippers

Product Description

La série WG Numatics est une gamme de pinces de préhension parallèles qui effectuent un mouvement synchrone grâce à un piston double effet relié via l’axe du piston à une clavette double face. Les angles double face de la clavette convertissent le mouvement vertical en un mouvement horizontal synchrone des mâchoires. Il est possible d’exercer une légère pression sur les pinces de préhension via l’orifice de purge afin d’éviter l’entrée de débris ou de fluide caloporteur. Il est également possible d’appliquer du vide au niveau de cet orifice afin d’utiliser les pinces dans des salles blanches.

Environnement de fonctionnement
Corrosif, dangereux, intérieur, extérieur, lavage
Course
12,7 mm max.

Caractéristiques

  • Corps anodisé pourvu d’un revêtement de protection fabriqué à partir d’aluminium imprégné de PTFE pour plus de légèreté et une durabilité accrue
  • Rapport force de préhension/poids ultra-élevé
  • Mâchoires usinées à partir d’acier à outils S7 afin de prévenir les bris
  • Des contacteurs de proximité permettent de surveiller les positions ouverte et fermée.
  • Trous de montage et orifices d’air latéraux supplémentaires pour offrir une installation flexible
  • Pinces prélubrifiées avec un composé à base d’huile spécialement formulé qui permet une utilisation prolongée sans entretien

Documentation et schémas