Le panneau haute pression est une unité d’alimentation en gaz central pour la régulation de la pression des gaz analytiques dans les laboratoires. L’utilisation de manomètres de contact permet de surveiller la pression de remplissage des bouteilles de gaz. Ce produit est idéal pour une alimentation en gaz central haute pression pour l’acheminement de gaz dans les applications de laboratoire et les applications compatibles avec les détecteurs à capture électronique (ECD).