Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-m5-m51

Robinets indicateurs multivoies Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM série M5/M51

Product Description

Robinets multivoies compacts et légers, résistant à des pressions maximales de 414 bar ou 690 bar

Caractéristiques

  • Économies de coûts grâce à la réduction au minimum des composants et des pénétrations de procédé pour les installations à instruments multiples avec des points de fuite possibles réduits.
  • La conception compacte minimise l’espace requis ; le faible poids augmente la résistance des raccordements et maintient la stabilité du manomètre.
  • L’option de corps long permet un isolement de tuyaux jusqu’à 102 mm (4”).
  • Siège souple remplaçable et pouvant fonctionner en service fluides chargés avec fermeture étanche testée répétitive.
  • Le siège métallique réparable peut être refait sans avoir à déposer le robinet de la conduite.
  • La tige à extrémité sphérique élimine le grippage du siège, assure une fermeture étanche testée et une longue durée de vie. La sphère trempée et non rotative assure une fermeture d’alignement parfaite.
  • La garniture sous le filetage empêche le ruissellement de lubrifiant, la corrosion du filetage, la contamination du procédé et élimine le grippage
  • La garniture facilement réglable réduit le temps d’arrêt pour le remplacement et augmente la durée de vie de la vanne.
  • La portée d’étanchéité arrière de sécurité empêche l’éjection ou le retrait accidentel de la tige et assure une étanchéité secondaire métal/métal de la tige en position complètement ouverte.
  • L’acier inoxydable 316 plaqué ENC empêche le grippage ou le gel du filetage de la tige.
  • Les filetages NPT mâles de la tige roulée et du chapeau assurent une résistance supplémentaire.
  • La finition miroir de la tige dans la zone de garniture assure un fonctionnement lisse et permet de prolonger la durée de vie de la garniture.

Documentation et schémas