Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-HV-7000

Régulateur d’hydrogène intégré TESCOM™ série HV-7000

Product Description

Le détendeur à deux étages TESCOM de la série HV-7000 est une solution de régulation de pression fiable et peu exigeante en entretien, spécialement conçu pour les véhicules industriels et commerciaux à haute résistance à l'hydrogène, équipés de réservoirs de stockage classés jusqu'à 700 bar (10 150 psi). Le HV-7000 permet d'optimiser l'efficacité énergétique des véhicules en fournissant systématiquement des débits allant jusqu'à 5 g/s d'hydrogène à la pression requise par la pile à combustible ou le moteur à combustion d'hydrogène, dans toutes les conditions de fonctionnement. Le HV-7000 est conçu pour résister à la contamination, ce qui garantit sa fiabilité et sa longue durée de vie, pour minimiser le coût de possession du véhicule en réduisant les temps d'arrêt et les interventions de maintenance.

Pression amont nominale de service
700 bar /10 153 psi
Pression amont maximale
875 bar / 12 691 psi
Pression amont minimale
Au moins 150 % de la pression aval
*Le fonctionnement à des pressions inférieures à cette pression minimale risque de limiter le débit maximal
Pression de calcul
150 % de la pression amont nominale de service
Classe de pression
Selon les critères ANSI/ASME B31.3
Plage de pression aval
10 à 30 bar/145 à 435 psi
Fuites
Étanchéité parfaite
Température de service
-40 °F à +185 °F / -40 °C à +85 °C
Capacité de débit
Cv= 0,17 ; 5 g H2/s
Caractéristiques de perte de pression d’entrée
6.2 mbar par 6,9 bar de variation de la pression amont / 0,09 psi par 100 psi variation de la pression amont
Filtre
10 μm
*Le filtre de 10 μm est pour la protection initiale du système. Le produit est conçu pour une utilisation avec de l’hydrogène sans particules. Votre système doit être conçu avec une filtration appropriée en amont du régulateur pour le protéger de la contamination.
Corps
Aluminium 6061-T6 avec revêtement anodique transparent
Siège
Polyimide
Joints toriques
Nitrile
Vanne principale
Acier inoxydable 316
Ressort de vanne
Acier inoxydable 316
Piston
Acier inoxydable 316
Capteur
Aluminium 6061-T6
Ressort de premier et deuxième étage
Acier inoxydable 17-7
Autres pièces
Acier inoxydable série 300, aluminium 6061-T6, polyimide
Nettoyage
CGA 4,1 et ASTM G93
Poids
1,6 kg

Caractéristiques

  • Performances de fermeture et résistance à la contamination supérieures grâce à une étanchéité positive
  • Corps en aluminium nickelé anodisé résistant à la corrosion
  • Matériaux compatibles avec l’hydrogène
  • La conception robuste du joint d'étanchéité et le filtre intégré garantissent une sécurité et une fiabilité accrues.
  • La réduction de la pression à deux étages permet d'atténuer les variations de pression en amont et d'assurer une alimentation stable en pression dans les piles à combustible
  • Débit jusqu’à 5 g/s
  • Large plage de pression aval de 10 à 30 bar / 145 à 435 psi

Documentation et schémas