Avec l’armoire de contrôle Damcos, il est facile de centraliser le contrôle du système de contrôle-commande à distance des vannes des applications maritimes. Chaque armoire contient 1 à 4 rangées de collecteurs et prend en charge jusqu’à 120 vannes. Chaque électrovanne peut avoir une rétroaction d’indication à distance (VPI) et être isolée pour un fonctionnement d’urgence fiable et des réparations faciles afin de réduire vos temps d’arrêt. L’armoire comprend également des modules d’entrées-sorties intelligents et standard permettant toutes les fonctions liées aux cuves. Avec cette intelligence distribuée, le temps de réponse est optimisé.