Dans les applications maritimes, le moindre degré est important dans les mesures de l’assiette et de la gîte. Il est donc important de pouvoir compter sur l’inclinomètre. Le capteur de gravité à semi-conducteurs de l’inclinomètre est conçu pour assurer la fiabilité des performances à bord, même dans des conditions difficiles. Le placement de l’inclinomètre dans le navire est facile, car l’appareil peut déterminer les capacités de mesure de l’assiette ou de la gîte.