Le kit d’étalonnage de la pression permet d’effectuer des étalonnages de pression précis sur un transmetteur de pression. Le kit portatif comprend un étalonneur de boucle, une pompe manuelle pneumatique et tous les tubes de raccordement nécessaires. Il permet d’obtenir des lectures précises de la pression relative et de la pression négative. Il est également utilisé pour les tests de fuite. Tous les éléments se logent dans une mallette de transport compacte. Cet équipement délicat est protégé par un boîtier solide conçu pour la rigueur des environnements maritimes.