L’unité de mesure de température Rosemount répond à vos exigences en matière de sécurité maritime. Elle permet de mesurer la température de la cargaison et de la vapeur. Montée sur le pont ou directement sur la pompe de chargement, cette unité vous permet d’obtenir des lectures précises de la température de la cargaison et de la vapeur. Utilisant jusqu’à cinq sondes de mesure de la température, l’unité vous permet d’obtenir des lectures précises.