La solution CEMS (système de surveillance des émissions en continu) d’Emerson permet de suivre, d’analyser et de signaler en temps réel les émissions de polluants pour les industries, les aidant ainsi à se conformer aux réglementations en vigueur en matière d’environnement. Ce système surveille en permanence des paramètres importants tels que le CO, les NOx, les SOx et les particules, à l’aide de capteurs avancés et d’analyses de données. La solution CEMS génère également des rapports automatisés, fournit des informations sur l’efficacité opérationnelle et permet de prendre des décisions proactives pour réduire les émissions. Il est idéal pour les industries telles que la production d’électricité, la fabrication et la gestion des déchets, offrant une approche robuste, conforme et modulaire de la responsabilité environnementale.