Le connecteur électrique à déconnexion rapide EGS pour le nucléaire convient aux centrales nucléaires des générations 1 et 3. Ce connecteur de type baïonnette peut être verrouillé et déverrouillé d’un simple mouvement de rotation. Léger, le connecteur est conçu, spécifié et fabriqué par Curtiss-Wright Nuclear pour être utilisé avec tous les transmetteurs de pression Rosemount des séries 1150 et 3150.