Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Roxar-P-sandlog

Roxar SandLog

Product Description

Le transmetteur Roxar SandLog fournit des lectures précises des sondes à éléments multiples destinées à détecter l’érosion par le sable. Il permet des communications hors ligne ou filaires en ligne et assure des informations rapides et précises sur le taux d’érosion, ainsi qu’une gestion efficace des données avec le logiciel Roxar Fieldwatch. Combiné avec les sondes Roxar SAM et Permasense, il fournit la solution de gestion du sable la plus complète et un meilleur maintien de l’écoulement.

Fonctions
Lecture des sondes à éléments multiples Roxar pour la détection de l’érosion par le sable
Résolution
24 bits. Nanomètre à faible sensibilité éprouvé pour les sondes à résistance électrique, en fonction de la sonde et des conditions
Configurations
Hors ligne — données vers le terminal de terrain, 4-20 mA en ligne (analogique), Bus de terrain numérique en ligne (protocole Roxar)
Intervalle de mesure
2 minutes à 24 heures
Plage de température
Bus de terrain CorrLog/4-20 mA : -40 °C à +70 °C (-40 °F à 158 °F)
Terminal CorrLog : -40 °C à +60 °C (-40 °F à 140 °F)
Capacité de stockage
1 500 lectures

Caractéristiques

  • En combinaison avec le détecteur acoustique SAM et Permasense, il s’agit probablement de la solution de gestion du sable la plus complète du marché
  • La meilleure résolution et sensibilité de mesure de sa catégorie
  • Les sondes à éléments multiples permettent une détection supérieure et plus fiable du sable dans l’écoulement
  • La haute sensibilité fournit une réponse rapide aux variations de quantité de sable, permettant un ajustement efficace aux taux de production maximum autorisés
  • Les mesures de l’érosion donnent une bonne indication sur le pire des cas d’érosion dans les coudes
  • Conception robuste, performances éprouvées sur le terrain
  • Les données continues sur l’érosion par le sable contribuent à la sécurité des opérations en minimisant les risques de défaillance de l’intégrité et d’érosion incontrôlée

Documentation et schémas