Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Roxar-P-sandlog-wireless

Roxar SandLog Wireless

Product Description

Roxar SandLog Wireless is a transmitter reading, multiple element sand/erosion probe that forms part of the WIrelessHART network, transmitting data to Roxar Fieldwatch or other software. Roxar SandLog detects fast track sand erosion rates. Combined with the Roxar SAM and Permasense, it enables operators to efficiently tune maximum allowable production rates and ensures optimal flow assurance.

Fonctions
Lecture des sondes à éléments multiples Roxar pour la détection de l’érosion par le sable
Résolution
25 bits. Nanomètre à faible sensibilité éprouvé pour les sondes à résistance électrique, en fonction de la sonde et des conditions
Configurations
WirelessHART
Intervalle de mesure
2 minutes à 24 heures
Plage de température
Bus de terrain CorrLog/4-20 mA : -40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F), terminal CorrLog : -40 °C à +60 °C (-40 °F à 140 °F)
Format des données
Données brutes pour le calcul de la perte de métal et du taux de corrosion dans le logiciel Fieldwatch

Caractéristiques

  • En combinaison avec Roxar SAM et Permasense, il s’agit probablement de la solution de gestion du sable la plus complète du marché
  • La meilleure résolution et sensibilité de mesure de sa catégorie
  • Les sondes à éléments multiples permettent une détection supérieure et plus fiable du sable dans l’écoulement
  • La sensibilité et la réponse rapide aux variations de quantité de sable permettent un ajustement efficace des taux de production maximum autorisés
  • Les mesures de l’érosion donnent une bonne indication sur le pire des cas d’érosion dans les coudes
  • WirelessHART permet une configuration et des mises à niveau en ligne abordables, ainsi que l’intégration avec d’autres applications WirelessHART
  • Les données continues sur l’érosion par le sable contribuent à la sécurité des opérations en minimisant les risques de défaillance de l’intégrité et d’érosion incontrôlée

Documentation et schémas