Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-708 Wireless Acoustic Transmitter

Transmetteur acoustique sans fil Rosemount™ 708

Product Description

Le transmetteur acoustique sans fil Rosemount™ 708 est conçu pour détecter les événements acoustiques par ultrasons, ce qui le rend particulièrement utile pour surveiller les fuites ou autres anomalies acoustiques dans les systèmes industriels. Il est réputé pour son installation rapide et économique. Cet appareil offre une excellente visibilité sur les purgeurs de vapeur et les déverseurs, grâce à des mesures acoustiques qui incluent des données sur la température et le niveau. Il fournit également des informations précieuses sur l’état des équipements, les événements et la détection de fuites, tout cela transmis via le réseau WirelessHART®. Le logiciel de surveillance des purgeurs de vapeur (en option) fournit des informations en temps réel sur l’état des purgeurs, la consommation d’énergie et les émissions.

Niveau acoustique
Échelle de 0 à 255
Température de service
-40 à 260 °C
Fréquence de rafraîchissement
1 seconde à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Alimentation électrique
Module d’alimentation au chlorure de thionyle-lithium remplaçable, de sécurité intrinsèque, avec boîtier en PBT/PC
Matériau du boîtier
Polymère technique (PBT/PC)
Puissance de sortie rayonnée
Antenne interne : PIRE maximum de 10 mW (10 dBm)
Garantie
Standard : 12/18 mois ; en option : 3 ou 5 ans

Caractéristiques

  • Détecte et transmet les données de niveau acoustique et de température pour augmenter la visibilité et surveiller les purgeurs de vapeur et les déverseurs.
  • Se monte directement sur la tuyauterie sans la couper ou en changer la configuration pour une installation simple et flexible
  • Le logiciel de surveillance des purgeurs de vapeur (en option) fournit des informations critiques en temps réel sur l’état des purgeurs
  • La conception robuste du transmetteur permet d’assurer des performances constantes dans les environnements difficiles
  • Technologie WirelessHART® sûre et économique qui procure une fiabilité des données supérieure à 99 %
  • Le réseau WirelessHART® s’intègre facilement aux systèmes hôtes, aux systèmes d’historisations des données ou aux logiciels de gestion de l’énergie
  • Facile, intuitive et non intrusive, l’installation offre une méthode d’automatisation rapide, sans le coût du câblage
  • Les solutions SmartPower™ garantissent jusqu’à 10 ans d’utilisation sans maintenance et un remplacement sans dépose du transmetteur

Documentation et schémas