Cette application Plantweb Insight offre une surveillance approfondie des pompes industrielles. Elle affiche les alertes et l’état des pompes en temps réel grâce à des analyses et des modèles d’équipement basés sur l’apprentissage automatique. En fournissant des avertissements sur la cavitation de la pompe, l’obstruction des crépines, l’usure précoce des paliers et engrenages et les fuites imminentes au niveau des joints, l’application permet de passer d’une stratégie de maintenance réactive à une stratégie prédictive.