L’application Plantweb Insight pour manomètres sans fil contrôle tous les manomètres sans fil dans une interface unique et conviviale. Informés des tendances et des mesures de pression importantes, les opérateurs et le personnel de maintenance peuvent suivre à distance les conditions de terrain changeantes. L’application offre également d’autres avantages, car elle permet de réduire les rondes de maintenance et d’améliorer la sécurité du personnel en le tenant éloigné des zones dangereuses.