Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-P-ELITE-Coriolis

Densimètres et débitmètres à effet Coriolis Micro Motion ELITE

Product Description

Avec des mesures de débit et de masse volumique inégalées sur liquides, gaz et écoulements multiphasiques, les débitmètres à effet Coriolis ELITE sont conçus pour assurer précision et répétabilité des mesures, y compris dans les environnements et les applications les plus complexes.

Produits

Search
1-10 résultats sur 59 pour Produits
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
1
1 2 3 4 5 6
Précision/répétabilité sur liquide
±0,1 % - 0,05 % / 0,0 5% - 0,025 %
Précision/répétabilité sur gaz
±0,25 % / 0,20 %
Précision/répétabilité de la mesure de masse volumique
±0,0005 - 0,0002 g/cm³ / 0,00025 - 0,0001 g/cm³
Diamètre de ligne
1/12 po (DN1) - 14 po (DN350)
Gamme de pression
Jusqu’à 414 bar pour certains modèles
Plage de température
-270 °C (-454 °F) à 426 °C (800 °F)
Électronique
Nombreuses options d’E/S, notamment analogique, fréquence, TOR, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, bus de terrain FOUNDATION
Étendue de mesure
Étendue de mesure jusqu’à 59:1 par rapport à la valeur nominale

Caractéristiques

  • Obtenez une sensibilité et une stabilité incomparables des mesures avec ce débitmètre à conception unique.
  • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification
  • Effectuez des mesures inégalées du débit et de la masse volumique pour vos applications les plus exigeantes sur liquides, gaz ou liquides chargés.
  • Bénéficiez d’une fiabilité sans faille en raison d’une grande insensibilité aux effets du fluide, aux conditions de service et aux facteurs d’influence.
  • Améliorez la modularité grâce à une vaste gamme d’applications, notamment les applications sanitaires, cryogéniques et haute pression.
  • Profitez d’une large plage de mesures de procédé : de -240 °C à 350 °C et jusqu’à 414 bar.
  • Bénéficiez de nombreuses homologations et certifications, notamment : CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, indice de protection 66/67, SIL2 et SIL3, certifications maritimes et pour le comptage transactionnel.
  • Choisissez parmi les modèles en acier inoxydable 316L, en alliage de nickel C-22 et en matériaux superduplex.
  • Consultez notre modèle en 3D pour en savoir plus sur nos densimètres et débitmètres à effet Coriolis ELITE

Documentation et schémas