Le détendeur EZR piloté est conçu pour assurer un fonctionnement précis, homogène et silencieux, une fermeture étanche et une longue durée de service, même pour les fluides chargés. Les modèles de série EZR peuvent être installés dans diverses applications, comme les systèmes de transmission/distribution de gaz naturel et les installations industrielles et commerciales. Le modèle EZROSX est disponible avec un relais déclencheur qui offre une protection contre les surpressions et/ou sous-pression en fermant complètement le débit de gaz vers le circuit aval.
Voir l’animation : Cliquez ici