Les régulateurs de deuxième étage série HSRL sont certifiés par Underwriters Laboratories (UL) et conçus pour les systèmes à gaz de pétrole liquéfiés. Avec une capacité allant jusqu'à 2 600 000 BTU/h / 29,27 SCMH, la série HSRL est idéale pour une utilisation dans les applications commerciales. Le modèle est conçu pour réduire la pression aval du régulateur de premier étage (généralement de 0,69 bar à 27 mbar). Les évents à crépine orientés vers l'amont sont standard.