Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-LR125

Détendeur de liquide Fisher™ type LR125

Product Description

Le détendeur piloté type LR125 est conçu pour les applications liquides. Il fournit un fonctionnement équilibré, une fermeture étanche et une longue durée de vie, même en service sale. Son clapet métallique à activation interne élimine les inconvénients associés aux régulateurs à soufflet et le chemin spécifiquement conçu du débit fait dévier les débris et protège le siège des dommages et de l’érosion. Une crépine d'entrée interne empêche les particules de grande taille d'entrer dans la vanne principale.

Schémas et fichiers CAD : Cliquer ici

Caractéristiques

  • Protection contre les débris
  • Tests approfondis en laboratoire
  • Indicateur de course en service
  • Entretien facile du pilote
Limites de température
Nitrile 17E68 (NBR) : -29 à 66 °C | Nitrile 17E97 (NBR) : -18 à 66 °C | Fluorocarbone 17E88 (FKM) : -18 à 127 °C
Dimensions du corps
NPS 1 / 2 / 3 / 4 | DN 25 / 50 / 80 / 100
Extrémité de raccordement
NPT / SWE / CL150RF / CL300RF / CL600RF / PN 16/25/40
Pression amont maximale
20,7 bar | Ou caractéristiques nominales du corps, selon la valeur la plus basse
Pression aval maximale
27,6 bar | Ou caractéristiques nominales du corps, selon la valeur la plus basse
Plages du ressort
1,0 à 27,6 bar
Données techniques supplémentaires
Pour toute information technique complémentaire, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas