Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-MR108

Déverseurs Fisher™ type MR108

Product Description

Les déverseurs type MR108 sont à action directe, à capacité élevée et universels. Ils sont conçus pour gérer des pressions allant jusqu'à 27,6 bar et des températures allant jusqu'à 121 °C. Ils offrent un contrôle fiable et économique pour différents types de fluides : air, liquide et gaz. Conviennent aux systèmes de lubrification et à toute application pour laquelle le temps de réponse est critique et la pression différentielle minimale est à surveiller, faute de quoi le fluide retiendra des impuretés.

Schémas et modèles CAD : Cliquer ici

Caractéristiques

  • Les constructions en acier et en acier inoxydable répondent aux exigences de la norme API 614
  • Des constructions conformes aux normes NACE MR0175-2003 et NACE MR0103 sur la capacité de service sur gaz corrosif sont disponibles.
  • P1 = P2 au niveau de l'actionneur haute pression
  • Robinet de purge
  • Actionneur sous pression
  • Vanne de purge (pour actionneur haute pression uniquement)
  • Indicateur de position
Prise d'impulsion
Externe
Limites de température
Nitrile (NBR) : -29 à 82 °C | Fluorocarbone (FKM) : -7 à 121 °C ; limité à 93 °C en eau chaude | Éthylène-propylène (EPDM) : -29 à 107 °C
Dimensions du corps
NPS 1 / 2 / 3 / 4 | DN 25 / 50 / 80 / 100
Extrémité de raccordement
NPT / CL125FF / CL150RF / CL250RF / CL300RF / CL600RF / PN16/25/40
Pression amont maximale
27,6 bar | ou caractéristiques nominales du corps, selon la valeur la plus basse
Pression aval maximale
27,6 bar | ou caractéristiques nominales du corps, selon la valeur la plus basse
Plages du ressort
0,4 à 20,7 bar
Données techniques supplémentaires
Pour toute information technique complémentaire, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas