Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-SR8

Déverseur sanitaire Fisher™ type SR8

Product Description

Le déverseur type SR8 est compact, de grande capacité et à action directe. Il est conçu pour les applications où la conception sanitaire est essentielle, telles que les industries pharmaceutique, biotechnologique ou alimentaire. L’unité est disponible en tailles NPS 1/2 à 3 / DN 15 à 80 avec des extrémités de raccordement compatibles avec les raccords sanitaires Tri-Clamp. Le type SR8 convient pour des applications vapeur, liquide ou gaz.

Schémas et modèles de CAO :Cliquez ici

Caractéristiques

  • Normes de conception sanitaires
  • Performances et précision de mesure du débit supérieures
  • Fermeture étanche
  • Auto-vidangeable
  • Point de consigne à distance
  • Nettoyage en place ou vapeur en place
  • Corps et parties internes non poreuses et polies
  • Poignée en T disponible en option
Prise d’impulsion
Interne
Limites de température
De -28 °C à 204 °C, selon le matériau du siège et de la membrane
Diamètres du corps
NPS 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 1,5x1 / 2 / 3 | DN 15 / 20 / 25 / 40 / 40x25 / 50 / 80
Raccordements au procédé
Tri-Clamp sanitaire
Pression amont maximale
14,5 bar
Pression aval maximale
14,5 bar
Plages du ressort
0,14 à 8,6 bar
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contacter votre bureau de vente local ou consulter la documentation technique.

Documentation et schémas