Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-HSRL

Régulateurs de deuxième étage Fisher™ série HSRL

Product Description

Les régulateurs de deuxième étage série HSRL sont certifiés par Underwriters Laboratories (UL) et conçus pour les systèmes à gaz de pétrole liquéfiés. Avec une capacité allant jusqu'à 2 600 000 BTU/h / 29,27 SCMH, la série HSRL est idéale pour une utilisation dans les applications commerciales. Le modèle est conçu pour réduire la pression aval du régulateur de premier étage (généralement de 0,69 bar à 27 mbar). Les évents à crépine orientés vers l'amont sont standard.

Caractéristiques

  • Durée de service recommandée de 20 ans
  • Meilleure régulation
  • Protection contre les surpressions
  • Résistance à la corrosion
  • Purge positive
  • Certifié UL
Dimensions du corps et types de raccordement (amont x aval)
Corps à droite, filetage NPT 3/4 x 3/4, 3/4 x 1 ou 1 x 1 pouce
Pressions amont maximales
Pression amont maximale : 0,69 bar
Pression amont d'urgence : 2,1 bar
Plages de pression aval
Plage du ressort : 9 à 13 pouces CE / 22,4 à 32,4 mbar
Capacité
Jusqu'à 2,6 millions de BTU/heure
Diamètre d'évent
NPT 3/4", avec crépine
Prise d'impulsion
Interne
Limites de température
-29 à 71 °C
Poids approximatif
2 kg

Documentation et schémas