Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-1301F 1301G

Détendeurs haute-pression Fisher™ 1301F and 1301G

Product Description

Les composants 1301F et 1301G sont des détendeurs à haute-pression autonomes qui s'utilisent lorsqu'un gaz à forte pression doit être réduit afin de servir comme pression d'alimentation pilote dans des régulateurs pilotés, ou comme raccord de pression dans des régulateurs sous-pression. Les détendeurs de type 1301F et 1301G peuvent aussi s'utiliser à de nombreuses autres fins de détente de gaz haute pression.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Membrane en acier inoxydable durable
  • Obturateur de rechange fourni
  • Polyvalence
  • Étanchéité ANSI Classe VI
Constructions disponibles
1301F : amont 414 bar, registre aval 0,69 à 15,5 bar
1301G : amont 414 bar, registre aval 13,8 à 34,5 bar
Diamètre du corps et type de raccordement
NPT 1/4
Pression amont maximale
Air et gaz :
  414 bar
Liquide :
   Disque PTFE : 69 bar
  Disque nylon (PA) : Eau : 69,0 bar, Autres liquides : 138 bar
Plages de pression aval
Type 1301F : 0,69 à 15,5 bar dans trois registres
Type 1301G : 13,8 à 34,5 bar
Limites de température standards
Disque de nylon & joints en néoprène : -29 à 82 °C
Limites de température élevée
Disque PTFE & joints FKM : -29 à 204 °C
Disque PTFE & joints EPDM : -40 à 149 °C
Prise d'impulsion
Interne
Poids approximatif
3,6 kg
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contacter votre bureau de vente local ou consulter la documentation technique.

Documentation et schémas