Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-Y692VB

Casse-vide série Y692VB de Fisher™

Product Description

Les casse-vide série Y692VB sont utilisés dans les applications où l'augmentation du vide doit être limitée. Une augmentation du vide au-delà d'une valeur enregistrée sur la membrane de la série Y692VB ouvrira le détendeur pour permettre à l'atmosphère ou à une pression positive d'entrer dans le système et de rétablir le vide contrôlé à sa pression initiale.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Contrôle précis des réglages de basse pression
  • Résistance à la corrosion
  • Réglage inviolable
  • Large sélection des matériaux
Diamètres du corps et types de raccordement
Fonte :
 NPS 1-1/2, NPT
 NPS 2 / DN 50, NPT ou CL125 FF
Acier ou acier inox :
 NPS 1-1/2 ou 2 / DN 40 ou 50, NPT, SWE, CL150 RF, CL300 RF, ou PN 16/25/40
Hastelloy C :
 NPS 1-1/2 ou 2 / DN 40 ou 50, CL150 RF
Prise d'impulsion
Type Y692VB : Interne
Type Y692VBM : Externe
Pression d'entrée maximale admissible
Orifice 1-3/16" / 30 mm : 13 psig / 0,9 bar
Orifice 3/4" / 19 mm : 30 psig / 2,1 bar
Pression aval maximale (boîtier)
vide 8 psig / 0,55 bar
Plages des pressions de régulation du vide
1" CE à 3 psig / 2 à 207 mbar dans six plages
Limites de température
NBR : -40°à 180°F / -40 ° à 82 °C
FKM : 40° à 300 °F / 4° to 149 °C
FFKM : 0° à 300 °F / -18° à 149 °C
EPDM : -20° à 275 °F / -29° à 135 °C
VMQ : -40° à 400 °F / -40° à 204 °C
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas