Grâce au puits thermométrique torsadé Twisted Square™, vous pouvez effectuer des mesures précises de la température du procédé et réduire le risque de défaillance du puits thermométrique dans les environnements industriels difficiles. Sa conception révolutionnaire élimine plus de 90 % des contraintes dynamiques, principales sources de défaillance du puits thermométrique, et fournit une excellente solution pour les puits thermométriques conventionnels qui ne satisfont pas aux évaluations de l’ASME PTC 19.3TW.