Les solutions DeltaV™ FlexCONNECT d’Emerson vous permettent de facilement connecter les sous-systèmes d’entrées-sorties des systèmes Emerson ou non Emerson existants au système DeltaV.
Les solutions DeltaV™ Flex.CONNECT comprennent un ensemble de câbles, de cartes de passage, de panneaux d’interface et/ou de panneaux de terminaison de remplacement qui assurent la connectivité entre les câbles d’appareils d’autres systèmes et les terminaisons des cartes E/S Delta V.
Il s’agit d’une approche de faible technicité qui vous procure des capacités accrues. Les ingénieurs d’Emerson effectueront en premier lieu une étude de modernisation afin de fournir une justification du projet et des documents de planification préliminaires. Les consultants détermineront ensuite la meilleure approche de modernisation qui répondra aux besoins de votre entreprise.
Réduisez les coûts de changement et les temps d’arrêt : Les solutions DeltaV Flex.CONNECT permettent de réaliser des économies sur les panneaux de terminaison et le câblage de terrain, ce qui réduit l’indisponibilité du procédé jusqu’à 75 % par rapport au recâblage. Utilisez les solutions DeltaV Flex.CONNECT d’Emerson pour l’intégration commerciale immédiate qui permet de réduire les coûts d’ingénierie, d’installation et de démarrage et de réaliser d’importantes économies en continu d’exploitation et de maintenance.
Collaborez avec Emerson pour une transition en douceur : La mise en œuvre, l’exécution et la gestion de projet assurent un démarrage et une assistance sûrs et efficaces par la suite. Nos consultants analysent le matériel du système d’automatisation, les bases de données et l’environnement d’affichage afin d’élaborer une méthode permettant de transposer les contrôles nécessaires dans le système DeltaV.
Optimisez le rendement des équipements existants : Optimisez le retour sur les achats d’équipements antérieurs et profitez des technologies actuelles comme les bus numériques, les contrôles avancés intégrés et les instruments d’autodiagnostic.