Le support étendu pour l'Ethernet industriel proposé par Emerson est une option supplémentaire de Guardian Support pour les SNCC DeltaV. Le service est conçu pour maximiser la disponibilité, la durabilité et les performances de l'interface entre votre système DeltaV et le réseau de communication externe sur le terrain.
Le support étendu pour l'Ethernet industriel proposé par Emerson étend le service de Guardian Support pour les SNCC DeltaV en fournissant une assistance grâce à la conception et à la maintenance continue de votre réseau de communication sur le terrain.
Optimisez les performances en matière de connectivité de l'interface. Des spécialistes techniques de l'application sont disponibles pour vous aider à planifier l'architecture de l'Ethernet industriel du module VIM2 et à en assurer la maintenance afin de s'assurer qu'il est optimisé.
Réduisez le risque associé à la connectivité de l'interface. En définissant la communication des modules VIM/VIM2, vous recevez des informations sur la façon dont certains appareils liés à l'Ethernet industriel sont susceptibles de communiquer avec les modules VIM/VIM2. Il vous sera également indiqué quel protocole pour pilote de module VIM/VIM2 convient le mieux à l'application.
Maximisez la disponibilité de l'Ethernet industriel. En tant qu'extension de l'assistance technique Guardian Support 24 h/24, 7 j/7, un spécialiste technique de l'application est désigné comme personne-ressource pour vous aider à résoudre les problèmes liés aux modules VIM/VIM2. En épaulant l'équipe locale du centre de service mondial, il vous suit rapidement, ce qui permet de faire évoluer l'appel, de vous apporter une réponse et de résoudre le problème de façon efficace.
Réduisez au maximum les coûts de maintenance. L'assistance permettant un dépannage rapide vous aide à déterminer la cause profonde des problèmes de communication qui affectent l'Ethernet industriel dans une architecture DeltaV VIM/VIM2.