Grâce aux évaluations des performances de contrôle, Emerson peut aider à optimiser les performances des boucles de régulation dans le procédé, ce qui permettra d’améliorer la rentabilité de votre installation. Un consultant en performance de contrôle évaluera la possibilité de réduire la variabilité du procédé et d’améliorer la performance opérationnelle et définira la voie à suivre pour y parvenir.
Les évaluations des performances de contrôle d’Emerson sont une combinaison d’analyse, de consultation et de quelques ajustements de boucles critiques visant à optimiser les performances des boucles de régulation individuelles et à coordonner la réponse de toutes les boucles d’une unité de procédé. Les évaluations sont divisées en 3 catégories :