Network Security Monitor (NSM) pour systèmes DeltaV™ surveille passivement les paquets sur le réseau de contrôle ACN du système DeltaV (un réseau spécialement conçu pour transmettre et recevoir des données et des commandes de contrôle) afin d’identifier les charges utiles suspectes, les paquets mal formés et les anomalies de protocole.
Une fois qu’une menace a pénétré le périmètre de votre système, les pare-feu traditionnels et les systèmes de prévention des intrusions (IPS) ne peuvent pas détecter les charges dissimulées et les mouvements latéraux au sein de votre réseau. Network Security Monitor (NSM) pour systèmes DeltaV examine en profondeur le comportement du réseau afin d’inspecter entièrement le contenu des applications et de détecter le trafic malveillant et clandestin. Cette solution fonctionne de concert avec votre système de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) pour systèmes DeltaV, ce qui vous permet de corréler le trafic réseau avec les événements.
Détection continue des menaces avancées : Grâce à NSM d’Emerson, vous êtes en mesure de découvrir les anomalies dans les protocoles, les applications et les transferts de fichiers. L’inspection du niveau d’application détecte les anomalies en décodant les sessions d’application vers le niveau 7.
Renforcez la sensibilisation à la sécurité : NSM est conçu pour vous faire bénéficier du comportement le plus pertinent du réseau de contrôle de zone DeltaV (ACN). Notre ensemble complet de règles, d’alertes et de tableaux de bord vous aide à analyser le trafic réseau au niveau du système de contrôle-commande.
Réagissez de manière proactive aux menaces : La surveillance du réseau fournit la visibilité détaillée nécessaire pour découvrir les attaques avant qu’il ne soit trop tard. Les alertes en temps réel permettent une réaction proactive de votre équipe de sécurité.
Assurez une disponibilité sans compromis : Chacun de vos commutateurs intelligents DeltaV peut être activé pour la mise en miroir des ports. Cela permet d’éviter les interférences d’application et de garantir que votre système DeltaV ne sera pas compromis.