Grâce aux services planifiés de gestion des alarmes, une main-d’œuvre experte vous assiste dans l’optimisation des procédés et du système d’alarmes, et permet ainsi au personnel de la centrale de se consacrer à d’autres tâches.
Le service de gestion des alarmes planifiées d’Emerson se concentre sur trois domaines clés :
Les services peuvent être effectués sur les systèmes de contrôle-commande Ovation, avec ou sans le progiciel Alarm Health Advisor d’Ovation. Ce service peut être personnalisé pour inclure d’autres tâches de gestion des alarmes qui nécessitent une attention régulière ou une résolution par des spécialistes de la gestion des alarmes.
Le groupe spécialisé dans la gestion des alarmes d’Emerson peut aider à effectuer des activités à distance à l’aide du transfert électronique de données des fichiers de configuration des alarmes et de l’historique des alarmes. Un représentant du groupe peut également effectuer des visites régulières sur site pour effectuer les services de gestion des alarmes.
Les évaluations périodiques du système d’alarme révèlent les changements de configuration des alarmes susceptible d’améliorer la fiabilité de votre site.