Le simulateur pour la formation des opérateurs (OTS) DeltaV™ est conçu pour développer les compétences de votre personnel en leur fournissant un environnement d’apprentissage pratique et adapté à un procédé spécifique. Ce simulateur OTS pour DeltaV se destine aussi bien à la formation de nouveaux opérateurs qu’à celle des opérateurs expérimentés.
Le simulateur OTS pour DeltaV n’est pas seulement essentiel pour préparer le personnel d’exploitation avant le démarrage de nouveaux projets d’automatisation, il est également essentiel pour la formation avancée des opérateurs en poste. Il expose les opérateurs à ce qu’ils vont connaître dans leur véritable salle de commande. Cette formation leur procure une expérience inestimable dans une simulation de l’environnement, hors ligne et non intrusive. Les opérateurs apprendront les concepts de fonctionnement du DeltaV tout en se familiarisant avec le procédé réel de leur usine afin de gérer efficacement les incidents ou les perturbations du procédé.
Élargissez votre expérience et vos connaissances grâce à DeltaV dans une salle de cours traditionnelle ou dans des environnements de formation virtuels et hybrides. Des ateliers OTS et des simulations sont également disponibles sur site et de durées variables.