Emerson propose plusieurs programmes d’entretien pour vous aider à préserver, soutenir et améliorer la performance de votre contrôle. Pour chacun de ces programmes, nous faisons appel à une équipe de consultants expérimentés dans de nombreux secteurs du procédé.
Emerson propose des programmes d’entretien qui permettent d’examiner périodiquement vos performances de contrôle, notamment en évaluant l’état et l’efficacité des instruments et vannes de régulation associés. Ces programmes prévoient un examen périodique des données du procédé, soit avec des consultants sur site, soit par le biais de services connectés à distance.
Réduisez la variabilité du procédé et améliorez les performances opérationnelles : La variabilité du procédé peut avoir des répercussions négatives sur le rendement de votre usine, le débit, la qualité du produit ou la consommation de matières premières et d’énergie. Nos consultants en performance de contrôle peuvent déterminer la cause profonde des problèmes de performance des boucles, garantissant ainsi qu’aucune variabilité indésirable ne s’introduira dans votre procédé.
Conservez les avantages d’une stratégie de contrôle avancé du procédé (APC) : Les projets de contrôle du procédé présentent souvent un retour sur investissement rapide, mais le maintien de ces avantages sur une longue période nécessite une surveillance régulière par un expert qualifié. Après la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie de contrôle, Emerson recommande des examens périodiques afin de garantir une exécution optimale de la stratégie.
Maintenez les performances opérationnelles grâce à une surveillance continue du procédé : Dans une usine de transformation typique, près des deux tiers des boucles de régulation sont peu performantes, qu’elles fonctionnent en manuel ou qu’elles présentent une variabilité excessive. Grâce à une surveillance continue, Emerson peut vous aider à reconnaître quand une mesure erronée, une vanne défectueuse ou un mauvais réglage vient perturber vos objectifs opérationnels.