La solution DeltaV IO.Connect pour les E/S Rockwell permet de passer facilement à un système DeltaV tout en préservant les E/S et le câblage existants. C’est une solution simple de passer immédiatement à un système DeltaV en remplaçant la gamme de contrôleurs ControlLogix® existante et en se connectant directement aux modules d’E/S POINT I/O™, FLEX I/O™ et ControlLogix® via un réseau Ethernet, tout en assurant une transition progressive et maîtrisée vers les E/S DeltaV. La solution DeltaV IO.Connect pour les E/S Rockwell représente une option attractive pour les utilisateurs des E/S Rockwell I/O souhaitant adopter un système DeltaV moderne, mais qui font face à des contraintes financières ou de temps d’arrêt.