Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-P163A-P164

Unités auxiliaires de déverrouillage à distance Fisher™ séries P163A et P164

Product Description

Les unités auxiliaires de déverrouillage à distance de type P163A ou P164A permettent de fermer la vanne interne à partir d'un point autre que le point de contrôle primaire (Type P650 ou P651). Une traction sur la poignée de libération permet de déclencher le mécanisme de déverrouillage sur le dispositif de contrôle primaire afin de fermer la vanne interne. Le type P164B est un système de déverrouillage principalement utilisé avec les vannes de fermeture d'urgence de type N550/N551 qui utilise une gaine de câble de 15 m. Type P164C : une unité de déverrouillage auxiliaire à distance sans câble est également disponible.

Caractéristiques

  • Possibilité d'installation sur des supports de montage dont l'épaisseur ne dépasse pas 9,5 mm
  • Élément fusible assurant un déverrouillage thermique
Configurations disponibles
Unité auxiliaire de déverrouillage à distance de type P163A, compatible avec le type P650 ou P651 (longueur : 7,6 m)
Unité auxiliaire de déverrouillage à distance de type P164A, compatible avec le type P650 ou P651 (longueur : 15 m)
Unité auxiliaire de déverrouillage à distance de type P164B, compatible avec le type N550, (longueur : 15 m)
Type P164C (longueur : pas de câble)

Documentation et schémas