Le système d’actionneur et de vanne Fisher GX est en mesure de répondre à de nombreuses exigences en matière d'écoulement et de dimensionnement des conduites. Avec sa conception à trois voies, le contrôle de la température se fait de manière précise. Les passages aménagés dans le corps de vanne assurent des capacités et permettent une configuration d'écoulement stable et un bon fonctionnement.