La cage Whisper NXG de Fisher conçue pour les vannes de régulation à globe vous permet d’utiliser des vannes plus petites, qui étaient auparavant limitées en termes de capacité, tout en maintenant un niveau sonore optimal. Elle offre une capacité de débit 20 % supérieure à celle des produits disponibles sur le marché. En utilisant une cage Whisper NXG avec un corps de vanne de taille adéquate, vous pouvez considérablement réduire le niveau de bruit dans votre application de régulation. Le bruit aérodynamique est généré par les turbulences créées au niveau du flux de vapeur ou gaz, lors du passage du fluide dans une vanne de régulation.