Le WhisperTube est un silencieux réactif passif conçu pour être installé en aval de la vanne de régulation ou de tout autre équipement contribuant au bruit du système. Nécessitant une perte de charge négligeable à travers l’appareil, le WhisperTube permet de réduire le bruit du système dans une large gamme de conditions sans affecter la capacité de débit ou le procédé.